Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G 1/4 EN 837

압력 트랜스미터, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6582

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3200-1812-A1AB04-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 3200-1812-A1AB04-0
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨0.00
높은 클리핑 레벨5.75
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 3200-1812-A1AB04-0
승인ATEXC UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]6.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]87.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준EN 837
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 3200
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]36.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [V] [최대]5.0000 V
출력 신호 [V] [최소]0.0000 V
출력신호Voltage
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.176 킬로그램
순중량0.154 킬로그램
Volume0.424 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428986809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm