Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

압력 트랜스미터, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

전기적 연결: AMP SuperSeal, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3250-3435-A8GB04-1
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨0.00
높은 클리핑 레벨11.50
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 3250-3435-A8GB04-1
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]250.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]3625.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준DIN 3852-E
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고플라잉 리드
전기 연결 수/암
전기적 연결AMP SuperSeal
전기적 연결 크기3 핀
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 3250
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]1500.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [V] [최대]10.0000 V
출력 신호 [V] [최소]0.0000 V
출력신호Voltage
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.157 킬로그램
순중량0.143 킬로그램
Volume0.255 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm