Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 3200_060G5957

압력 트랜스미터, MBS 3200, 0 bar - 4.3 bar, 0 psi - 62.35 psi

060G5957

전기적 연결: Molex F5556, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3200-DO2G-E5CD22-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통검정
+ 공급빨강
+ 출력파랑
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 3200-DO2G-E5CD22-0
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨0.00
높은 클리핑 레벨6.18
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 3200-DO2G-E5CD22-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]4.30 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]62.35 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보통합형 어댑터관
압력연결 표준ISO 228-1
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고F5556 커넥션 플라잉 리드
전기 연결 수/암수
전기적 연결Molex F5556
전기적 연결 크기3 핀
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 3200
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Absolute
최대 과부하 압력 [bar]25.8 bar
최대 과부하 압력 [psi]374 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [V] [최대]5.3750 V
출력 신호 [V] [최소]0.0000 V
출력신호Voltage
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.16 킬로그램
순중량0.141 킬로그램
Volume0.408 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423299942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm