Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

압력 트랜스미터, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G4177

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3050-2536-A1FB04-4

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-A1FB04-4
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨4.00
높은 클리핑 레벨98.00
동일제품060G1609
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 3050-2536-A1FB04-4
승인ATEXC UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]35.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]507.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
다음의 기능 포함:
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보특수
압력연결 표준DIN 3852-G
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
정확도, 일반 +/- FS [%]0.3 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 3050
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]100.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력신호Ratio metric
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형14 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.169 Kilogram
순중량0.157 Kilogram
Volume0.464 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423143337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm