압력 트랜스미터, NSK, 0 bar - 45 bar
061H5508
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: NSK-BE045D-U576
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터
061H5508
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 3 |
| + 공급 | 핀 1 |
| + 출력 | 핀 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| SCIP 서류 번호 | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP 서류 제품 이름 | NSK Series |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| 비율 척도 [V] [최대] | 4.500 V |
| 비율 척도 [V] [최소] | 0.500 V |
| 사양 요소 | NSK-BE045D-U576 |
| 승인 | CE |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [bar] [최대] | 45.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 14.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | 연납, ODF |
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Round Packard Metri-Pack |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| 제품 유형 | NSK |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 38.5 bar |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.048 킬로그램 |
| 순중량 | 0.04 킬로그램 |
| Volume | 0.232 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |