Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

압력 트랜스미터, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: NSK-BE015D-U009
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 3
+ 공급핀 1
+ 출력핀 2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP 서류 번호853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP 서류 제품 이름NSK Series
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
비율 척도 [V] [최대]4.500 V
비율 척도 [V] [최소]0.500 V
사양 요소NSK-BE015D-U009
승인CE
다음의 기능 포함:
압력 범위 [bar] [최대]15.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]14.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형연납, ODF
외함 정격 IPIP66
전기 연결 수/암
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
정확도, 최대 +/- FS [%]2.50 % RH
제품 유형NSK
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]38.5 bar
출력신호Ratio metric
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.048 킬로그램
순중량0.04 킬로그램
Volume0.232 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm