제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 3 |
| + 공급 | 핀 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP 서류 제품 이름 | XSK Series |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| UL mark | No |
| 냉매 | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| 동일제품 | 061H5099 |
| 사양 요소 | XSK-AC07I-U188 |
| 승인 | CE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 7.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | -0.50 bar |
| 압력 수/암 | 암 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 HEX [mm] | 14.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력 연결 정보 | 슈레이더 감압기 포함 |
| 압력연결 표준 | ASME B1.1 |
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | Molex |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| 제품 유형 | XSK |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 11.0 bar |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.056 킬로그램 |
| 순중량 | 0.055 킬로그램 |
| Volume | 0.185 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |