Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

압력 트랜스미터, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: XSK-AC50B-U186
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 3
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP 서류 제품 이름XSK Series
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
UL markOut of scope
냉매R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
사양 요소XSK-AC50B-U186
승인CE
압력 범위 [bar] [최대]50.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]14.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력 연결 정보슈레이더 감압기 포함
압력연결 표준없음
외함 정격 IPIP66
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
정확도, 최대 +/- FS [%]3.00 % RH
제품 유형XSK
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
중온 범위 [°C] [최대]70 °C
중온 범위 [°C] [최소]-20 °C
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]55.0 bar
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.071 킬로그램
순중량0.07 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm