Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

압력 트랜스미터, MBS 5100, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060N1062

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 5100-2211-H3DB04-4

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 5100-2211-H3DB04-4
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 5100-2211-H3DB04-4
승인C UL US UL RecognizedCE
시험 신호핀 3
압력 범위 [bar] [최대]16.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]232.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보플랜지 포함
압력연결 표준ISO 228-1
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기M20
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%]0.1 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]0.30 % RH
제품 유형MBS 5100
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]50.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.398 킬로그램
순중량0.354 킬로그램
Volume0.493 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423059836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm