Danfoss logo
MBS 5100 / MBS 5150-product-category

MBS 5100 / MBS 5150

선박용 승인 고정밀 블록 압력 송신기는 거의 모든 선박 어플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 펄스 완충기가 통합된 MBS 5150은 공동 현상, 액해머 또는 압력 피크 등과 같은 심각한 매질의 영향력을 받는 선박 어플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었으며 가혹한 환경에서조차 안정적인 압력 측정을 제공합니다.

송신기를 MBV 5000 블록 테스트 밸브에 바로 쉽게 마운팅하거나, 나사 연결된 압력 연결부를 사용할 수 있습니다.

유연한 압력 송신기 프로그램은 4 – 20 mA 출력 신호, 절대값 및 게이지(상대값) 버전, 0 – 4부터 0 – 400 bar까지의 정량 범위와 0점 및 스팬 조정에 적용 가능합니다.
​​​​​​​
압력 송신기에는 우수한 진동 안정성, 견고한 구조 및 높은 수준의 EMC/EMI 보호 기능이 내장되어 있어 엄격한 산업 요구사항을 대부분 충족시킵니다.

Features and benefits

  • 극한의 해양 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
  • 펄스 완충기가 통합된 MBS 5150 은 공동 현상, 액해머 또는 압력 피크 등과 같은 심각한 매질의 영향력을 받는 선박 어플리케이션에 적합하며 가혹한 환경에서조차 안정적인 압력 측정을 제공합니다.
  • 내산성 스테인레스강으로 된 압력 연결부 (AISI 316L)
  • 압력 범위는 상대압(게이지압) 또는 절대압으로 4~400bar입니다.
  • 출력 신호: 4 – 20 mA
  • 광범위한 압력 연결
  • 온도 보상 및 레이저 보정
  • 정확도 0.3% FS
  • UL 승인
  • 여러 해양 승인