압력 트랜스미터, AKS 2050, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi
060G7794
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 2050-9731-A1BF08-0
060G7794
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공급 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor AKS 2050-9731-A1BF08-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP 서류 제품 이름 | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | Yes |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 낮은 클리핑 레벨 | 3.60 |
| 높은 클리핑 레벨 | 22.40 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 사양 요소 | AKS 2050-9731-A1BF08-0 |
| 승인 | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| 승인 표준 | 6967179E227388E31024 |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 159.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | -1.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 2305.50 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | -14.50 psi |
| 압력 수/암 | 암 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 HEX [mm] | 17.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력 연결 정보 | 플레어 1/4 in, 밸브 감압기 포함 |
| 압력연결 표준 | ISO 8434-1 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 전기 연결 수/암 | 수 및 암 |
| 전기적 연결 | Angular connector |
| 전기적 연결 크기 | Pg 9 |
| 전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| 제품 유형 | AKS 2050 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Sealed gauge |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 250.0 bar |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 14 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.142 킬로그램 |
| 순중량 | 0.125 킬로그램 |
| Volume | 0.251 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255133834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |