압력 트랜스미터, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
전기적 연결: AMP Econoseal, J 시리즈, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 1/2-20, 사양 요소: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| + 출력 | 핀 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP 서류 제품 이름 | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | Yes |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 낮은 클리핑 레벨 | 4.00 |
| 높은 클리핑 레벨 | 99.00 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비율 척도 [V] [최대] | 4.500 V |
| 비율 척도 [V] [최소] | 0.500 V |
| 사양 요소 | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| 승인 표준 | 6967179E227388E31024 |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 34.48 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psi] [최대] | 500.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/2-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력연결 표준 | ASME B1.1 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 비고 | 내장 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | AMP Econoseal, J 시리즈 |
| 전기적 연결 크기 | 3 핀 |
| 제품 유형 | AKS 32R |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Sealed gauge |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 797 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.136 킬로그램 |
| 순중량 | 0.124 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.255 리터 |
| EAN/UPC | 5715255097778 |