Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

압력 트랜스미터, AKS 32R, 0 bar - 8.62 bar, 0 psi - 125 psi

060G6489

전기적 연결: AMP Econoseal, J 시리즈, 압력 연결 유형: NPTF, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 32R-M336-G1AF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 NPTF, 0-125psi
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨4.00
높은 클리핑 레벨98.00
보상 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
비율 척도 [V] [최대]4.500 V
비율 척도 [V] [최소]0.500 V
사양 요소AKS 32R-M336-G1AF08-0
승인C UL US UL RecognizedCEGOST POCC
승인 표준6967179E227388E31024
압력 범위 [bar] [최대]8.62 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
다음의 기능 포함:
압력 범위 [psi] [최대]125.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4-18
압력 연결 유형NPTF
압력연결 표준ANSI/ASME B1.20.1
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고내장
전기 연결 수/암
전기적 연결AMP Econoseal, J 시리즈
전기적 연결 크기3 핀
제품 유형AKS 32R
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [psi]725 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력신호Ratio metric
키트의 내용NOMAL LABEL 060A3328
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.133 킬로그램
순중량0.119 킬로그램
Volume0.26 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428939584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm