Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 3/8 Solder ODF

압력 트랜스미터, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G6408

압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 2050-N636-A0EB08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 2050 3/8 Solder, -1-59bar
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨4.00
높은 클리핑 레벨98.00
동일제품060G4577
보상 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소AKS 2050-N636-A0EB08-0
승인ATEXC UL US UL RecognizedCE
승인 표준E227388E31024
압력 범위 [bar] [최대]59.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]855.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
다음의 기능 포함:
압력 수/암
압력 연결 사이즈3/8
압력 연결 유형연납, ODF
압력연결 표준없음
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP65
전기 연결 비고A1-3.1-AU Ø31
전기 연결 수/암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형AKS 2050
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]360.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]5221 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력신호Ratio metric
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.139 Kilogram
순중량0.117 Kilogram
Volume0.402 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428906449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm