Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

압력 트랜스미터, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 32R-2226-A1EB08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨4.00
높은 클리핑 레벨98.00
보상 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소AKS 32R-2226-A1EB08-0
승인ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
승인 표준6967179E227388E31024
압력 범위 [bar] [최대]16.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]232.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 사이즈3/8
압력 연결 유형연납, ODF
압력연결 표준없음
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP65
전기 연결 비고A3-3,1-Au
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
정확도, 일반 +/- FS [%]0.3 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]0.80 % RH
제품 유형AKS 32R
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Absolute
최대 과부하 압력 [bar]33.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]479 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력신호Ratio metric
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.164 킬로그램
순중량0.148 킬로그램
Volume0.416 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm