압력 트랜스미터, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi
060G5751
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 2050-P136-A0AB06-0
060G5751
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| + 출력 | 핀 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AKS 2050, -1/99bar,CO2,G3/8A,DIN conne |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP 서류 제품 이름 | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 낮은 클리핑 레벨 | 4.00 |
| 높은 클리핑 레벨 | 98.00 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 사양 요소 | AKS 2050-P136-A0AB06-0 |
| 승인 | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| 승인 표준 | E227388E31024 |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 99.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | -1.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 1435.50 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | -14.50 psi |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 3/8 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | EN 837 |
| 영점 및 범위 조정 | 아니요 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Angular connector |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90.0 % RH |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10.0 % RH |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 제품 유형 | AKS 2050 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Sealed gauge |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 594.0 bar |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.152 킬로그램 |
| 순중량 | 0.135 킬로그램 |
| Volume | 0.255 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423275762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |