압력 트랜스미터, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 14 x 1.5, 사양 요소: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 검정 |
| + 공급 | 빨강 |
| + 출력 | 갈색 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP 서류 제품 이름 | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL mark | Yes |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 기준 온도 [°C] | 25 °C |
| 내구성 P @ 10-90% FS | 10000000 |
| 마운팅 위치 오류 @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 사양 요소 | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 1.02 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | -1.02 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 27.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 14 x 1.5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 유형 | M |
| 압력연결 표준 | DIN 3852-E |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 자기이력 및 반복성 ±FS[%] | 0.10 % RH |
| 저장 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 저장 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 저장 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 저장 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 전기 연결 비고 | 차폐선 |
| 전기 연결 수/암 | 수 및 암 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 전기적 연결 크기 | 4 와이어 |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90.0 % RH |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10.0 % RH |
| 정확도 @ 기준값 온도 ±FS 일반 [%] | 1.00 % RH |
| 제품 유형 | MBS 9200 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 3.5 bar |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 케이블 길이 [in] | 79.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 2.000 m |
| 파괴 압력 [bar] | 50.0 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.274 킬로그램 |
| 순중량 | 0.245 킬로그램 |
| Volume | 0.253 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |