Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet Gray, M18x1,5

압력 트랜스미터, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

064G5268

전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 14 x 1.5, 사양 요소: MBS 9200-B516-G2CD14-1

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-B516-G2CD14-3
Pressure range [mbar] [max]250.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]1.50 % RH
UL markYes
근본적으로 안전아니요
기준 온도 [°C]25 °C
내구성 P @ 10-90% FS10000000
마운팅 위치 오류 @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 9200-B516-G2CD14-1
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [psi] [최대]3.63 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]32.0 mm
압력 연결 사이즈14 x 1.5
압력 연결 유형M
압력연결 표준ISO 6149-2
외함 정격 IPIP67
자기이력 및 반복성 ±FS[%]0.10 % RH
전기 연결 비고DIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
전기 연결 수/암
전기적 연결Bayonet
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준ISO 15170
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
정확도 @ 기준값 온도 ±FS 일반 [%]0.50 % RH
제품 유형MBS 9200
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-20 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]-20 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]3.5 bar
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력신호Ratio metric
파괴 압력 [bar]50.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.159 킬로그램
순중량0.122 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162442562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm