Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

압력 트랜스미터, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5247

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-A111-A1GB04-2

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-A111-A1GB04-2
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]5.00 % RH
UL markYes
권장 마운팅 토크 [Nm]25 Nm
근본적으로 안전아니요
기준 온도 [°C]25 °C
내구성 P @ 10-90% FS10000000
마운팅 위치 오류 @ 180° ±FS(%)1.25 % RH
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 9200-A111-A1GB04-2
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [psi] [최대]0.29 psi
압력 범위 [psi] [최소]-0.29 psi
다음의 기능 포함:
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보A
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP65
자기이력 및 반복성 ±FS[%]0.10 % RH
저장 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
저장 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
저장 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
저장 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
전기 연결 수/암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도 @ 기준값 온도 ±FS 일반 [%]2.00 % RH
제품 유형MBS 9200
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-20 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]3.5 bar
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
파괴 압력 [bar]50.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.176 킬로그램
순중량0.161 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428509107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm