압력 트랜스미터, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
064G5238
전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 14 x 1.5, 사양 요소: MBS 9200-B411-B3CD14-1
064G5238
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3. |
| Pressure range [mbar] [max] | 150.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | 0.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP 서류 제품 이름 | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| UL mark | Yes |
| 권장 마운팅 토크 [Nm] | 25 Nm |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 기준 온도 [°C] | 25 °C |
| 내구성 P @ 10-90% FS | 10000000 |
| 마운팅 위치 오류 @ 180° ±FS(%) | 0.35 % RH |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 사양 요소 | MBS 9200-B411-B3CD14-1 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 2.18 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 32.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 14 x 1.5 |
| 압력 연결 유형 | M |
| 압력연결 표준 | ISO 6149-2 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 자기이력 및 반복성 ±FS[%] | 0.10 % RH |
| 저장 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 저장 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 저장 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 저장 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 전기 연결 비고 | 환기 핀 4 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Bayonet |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 전기적 연결 표준 | ISO 15170 |
| 정확도 @ 기준값 온도 ±FS 일반 [%] | 0.50 % RH |
| 제품 유형 | MBS 9200 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 3.5 bar |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 파괴 압력 [bar] | 50.0 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.129 Kilogram |
| 순중량 | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428965651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |