압력 트랜스미터, EMP 2, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
084G2211
전기적 연결: 단자 블록, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: EMP 2-2211-F6CD25-2
084G2211
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | N |
| + 공급 | P |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 141 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 16.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 141 |
| Material Description | EMP2, 0-16BAR, G3/8A |
| Max. overpressure (EF022533) | 32.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-16.00 |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| SCIP 서류 번호 | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP 서류 제품 이름 | EMP |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| UL mark | Yes |
| Width (EF000008) | 141 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 낮은 클리핑 레벨 | 3.60 |
| 높은 클리핑 레벨 | 22.40 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| 사양 요소 | EMP 2-2211-F6CD25-2 |
| 승인 | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 16.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [kp/cm2] [최대] | 16.3 kg/cm² |
| 압력 범위 [kp/cm2] [최소] | 0.0 kg/cm² |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 232.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 3/8 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력 연결 정보 | MANO 확장형 |
| 압력연결 표준 | EN 837 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 전기적 연결 | 단자 블록 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 제품 유형 | EMP 2 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 32.0 bar |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.059 킬로그램 |
| 순중량 | 0.98 킬로그램 |
| Volume | 2.518 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423043125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |