Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

압력 트랜스미터, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2207

전기적 연결: 단자 블록, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: EMP 2-1811-F6CD25-2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통N
+ 공급P
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionEMP2, 0-6BAR, G3/8A
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP 서류 제품 이름EMP
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.30 % RH
사양 요소EMP 2-1811-F6CD25-2
승인ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
압력 범위 [bar] [최대]6.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]87.00 psi
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
압력 연결 사이즈3/8
압력 연결 유형G
압력 연결 정보MANO 확장형
압력연결 표준EN 837
외함 정격 IPIP65
전기적 연결단자 블록
전기적 연결 크기Pg 13.5
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형EMP 2
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
중온 범위 [°C] [최대]70 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]158 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]18.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.068 킬로그램
순중량0.98 킬로그램
Volume2.455 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423043224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm