압력 트랜스미터, EMP 2, 0 bar - 15.69 bar, 0 psi - 227.57 psi
084G2193
전기적 연결: 단자 블록, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: EMP 2-H211-F6CD24-2
084G2193
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | N |
| + 공급 | P |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Material Description | EMP2 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP 서류 제품 이름 | EMP |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| UL mark | Yes |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 낮은 클리핑 레벨 | 3.60 |
| 높은 클리핑 레벨 | 22.40 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| 사양 요소 | EMP 2-H211-F6CD24-2 |
| 승인 | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 15.69 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [kg/cm2] [최대] | 16 kg/cm² |
| 압력 범위 [kg/cm2] [최소] | 0 kg/cm² |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psi] [최대] | 227.57 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수/암 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/2 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력 연결 정보 | EXT. G1/4 INT |
| 압력연결 표준 | EN 228-1 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 전기적 연결 | 단자 블록 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 제품 유형 | EMP 2 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [kg/cm2] | 32 kg/cm² |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.053 킬로그램 |
| 순중량 | 0.98 킬로그램 |
| Volume | 2.491 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423282692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |