압력 트랜스미터, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1014
전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
078G1014
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| 기동 시간 [ms] | 40 ms |
| 사양 요소 | DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09 |
| 승인 | CE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 250.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 3625.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력연결 표준 | SAE 4 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기 연결 비고 | PBT |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Deutsch |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 전기적 연결 표준 | DT04 |
| 정확도 TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| 정확도 TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| 정확도 TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| 제품 유형 | DST P92S |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -104 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 500.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 7250 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 파괴 압력 [bar] | 2500.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 36250 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 45 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.058 킬로그램 |
| 순중량 | 0.052 킬로그램 |
| Volume | 0.125 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |