압력 트랜스미터, DST P92S, 0 bar - 207 bar, 0 psi - 3000 psi
078G1009
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: DST P92S, DST P92S
078G1009
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 3 |
| + 공급 | 핀 1 |
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
| Material Description | Del - Sensor DST P92S-3000-psi-R-11-10-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | Yes |
| 기동 시간 [ms] | 40 ms |
| 사양 요소 | DST P92S-3000-PSI-R-11-10-01 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 207.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 3000.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력연결 표준 | SAE 4 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기 연결 비고 | PBT |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | M12 x 1 |
| 전기적 연결 크기 | 5 핀 |
| 전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
| 정확도 TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| 정확도 TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| 정확도 TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| 제품 유형 | DST P92S |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -104 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 500.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 7250 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 파괴 압력 [bar] | 2500.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 36250 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 45 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.056 킬로그램 |
| 순중량 | 0.052 킬로그램 |
| Volume | 0.107 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428548243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |