Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

압력 트랜스미터, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1008

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 3
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-01
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
기동 시간 [ms]40 ms
사양 요소DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
승인CE
압력 범위 [bar] [최대]250.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]3625.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE 4
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고PBT
다음의 기능 포함:
값
전기 연결 수/암수
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기5 핀
전기적 연결 표준IEC 61076-2-101
정확도 TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
정확도 TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
정확도 TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
제품 유형DST P92S
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-104 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]500.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]7250 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
파괴 압력 [bar]2500.0 bar
파괴 압력 [psig]36250 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형45 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.055 킬로그램
순중량0.052 킬로그램
Volume0.109 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428544467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm