Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

압력 트랜스미터, DST P650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

090G7165

전기적 연결: Deutsch DT04, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P650-3611-C7GB041

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 B
+ 공급핀 A
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-3611-C7GB041 I/50
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
동일제품090G6165
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소DST P650-3611-C7GB041
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]400.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]5800.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈1/4-A
압력 연결 유형G
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Deutsch DT04
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준DT04
제품 유형DST P650
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]1200.0 bar
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
파괴 압력 [bar]2500.0 bar
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량69 그램
순중량55 그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255054177
Proposition 65No significant risk