압력 트랜스미터, DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi
090G7107
전기적 연결: Deutsch DT04, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20-2A, 사양 요소: DST P650-761T-C7BD083
090G7107
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 B |
| + 공급 | 핀 A |
| + 출력 | 핀 C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sensor DST P650-761T-C7BD083 I/50 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| RoHS 준수 | Yes - RoHS ok |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | Yes |
| 낮은 클리핑 레벨 | 0.20 |
| 높은 클리핑 레벨 | 10.00 |
| 동일제품 | 090G6107 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 사양 요소 | DST P650-761T-C7BD083 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 206.84 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 3000.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20-2A |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력연결 표준 | SAE J1926/2 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Deutsch DT04 |
| 전기적 연결 크기 | 3 핀 |
| 전기적 연결 표준 | DT04 |
| 제품 유형 | DST P650 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 9000 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 2 ms |
| 출력 신호 [V] [최대] | 6.2500 V |
| 출력 신호 [V] [최소] | 0.2500 V |
| 출력신호 | Voltage |
| 파괴 압력 [psig] | 30000 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.06 킬로그램 |
| 순중량 | 0.054 킬로그램 |
| Volume | 0.09 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525425 |
| Proposition 65 | No significant risk |