Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

압력 트랜스미터, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G7060

전기적 연결: Deutsch DT04, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P650-3416-C7GB041

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 B
+ 공급핀 A
+ 출력핀 C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7GB041 I/50
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
RoHS 준수Yes - RoHS ok
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
낮은 클리핑 레벨6.00
높은 클리핑 레벨94.00
동일제품090G6060
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소DST P650-3416-C7GB041
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]250.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]3625.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
다음의 기능 포함:
값
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈1/4-A
압력 연결 유형G
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암수
전기적 연결Deutsch DT04
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준DT04
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
제품 유형DST P650
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]750.0 bar
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
파괴 압력 [bar]2500.0 bar
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량69 그램
순중량57 그램
Volume0.09 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424618674
Proposition 65No significant risk