Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통Pin B
+ 공급Pin A
+ 출력Pin C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
낮은 클리핑 레벨6.00
높은 클리핑 레벨94.00
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소DST P650-3716-C2BD083
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]500.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]7251.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암Male
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J1926-2
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암Male
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 pin
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 %
제품 유형DST P650
제품군Sensors
제품명Pressure transmitter
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]1500.0 bar
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
파괴 압력 [bar]2500.0 bar
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량57 그램
순중량51 그램
Volume0.098 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk