Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

압력 트랜스미터, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

090G6108

전기적 연결: Deutsch DT04, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20-2A, 사양 요소: DST P650-AE1T-C7BD083

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 B
+ 공급핀 A
+ 출력핀 C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P650-AE1T-C7BD083
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
RoHS 준수Yes - RoHS ok
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markYes
낮은 클리핑 레벨0.20
높은 클리핑 레벨10.00
동일제품090G7108
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소DST P650-AE1T-C7BD083
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]275.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]34.47 bar
압력 범위 [psi] [최대]4000.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]500.00 psi
다음의 기능 포함:
값
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20-2A
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J1926/2
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암수
전기적 연결Deutsch DT04
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준DT04
제품 유형DST P650
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [psig]12000 psig
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [V] [최대]6.2500 V
출력 신호 [V] [최소]0.2500 V
출력신호Voltage
파괴 압력 [psig]36259 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.06 킬로그램
순중량0.054 킬로그램
Volume0.09 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162525395
Proposition 65No significant risk