Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

압력 트랜스미터, DST P650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi

090G6049

전기적 연결: Deutsch DT04, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 9/16-18, 사양 요소: DST P650-3216-C3BD113
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: DST P650, DST P650

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 1
+ 공급핀 2
+ 출력핀 4
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionDELETED Sensor DST P650-3216-C3BD113
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
RoHS 준수Yes - RoHS ok
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
낮은 클리핑 레벨6.00
높은 클리핑 레벨94.00
동일제품090G7049
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소DST P650-3216-C3BD113
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]160.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]2320.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
다음의 기능 포함:
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈9/16-18
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J1926/2
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Deutsch DT04
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준DT04
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
제품 유형DST P650
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]480.0 bar
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
파괴 압력 [bar]1600.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.065 킬로그램
순중량0.059 킬로그램
Volume0.09 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424616489
Proposition 65No significant risk