Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Wire 위치 센서, DST X800, 8300 mm

098G2010

null: 10 - 36, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 5 핀, 측정범위 [mm]: 8300, 사양 요소: SN1S8300HC1 0033X00

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S8300HC1 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP 서류 제품 이름GSH
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
다음의 기능 포함:
사양 요소SN1S8300HC1 0033X00
승인CE
액세서리NO
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기5 핀
전기적 연결 표준IEC 61076-2-101
제품 유형DST X800
제품군센서
제품명Wire 위치 센서
출력신호CAN-open
측정범위 [mm]8300 mm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
회로 타입Single

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.943 킬로그램
순중량0.73 킬로그램
Volume4.451 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428647052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm