Wire 위치 센서, DST X800, 1800 mm
098G2002
null: 10 - 36, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 5 핀, 측정범위 [mm]: 1800, 사양 요소: SN1S1800HC1 0033X00
098G2002
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X800-SN1S1800HC1 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP 서류 제품 이름 | GSH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 사양 요소 | SN1S1800HC1 0033X00 |
| 승인 | CE |
| 액세서리 | NO |
| 전기적 연결 | M12 x 1 |
| 전기적 연결 크기 | 5 핀 |
| 전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
| 제품 유형 | DST X800 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | Wire 위치 센서 |
| 출력신호 | CAN-open |
| 측정범위 [mm] | 1800 mm |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 회로 타입 | Single |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.728 킬로그램 |
| 순중량 | 0.53 킬로그램 |
| Volume | 4.451 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428646963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |