Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotary 위치 센서, DST X520, 45 °

098G1547

null: 5, 전기적 연결: AMP SuperSeal, 전기적 연결 표준: 282108-1, 회전 방향: CW + CCW, 사양 요소: AR045045LA13000 0033A00

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP 서류 제품 이름GRN
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
각도/채널 1 [°]45 °
각도/채널 2 [°]45 °
다음의 기능 포함:
사양 요소AR045045LA13000 0033A00
승인CE
액세서리A - PKIT384 자력
외함 정격 IPIP67
전기적 연결AMP SuperSeal
전기적 연결 크기6 pin
전기적 연결 표준282108-1
제품 유형DST X520
제품군센서
제품명Rotary 위치 센서
출력신호Ratio metric
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
회로 타입Redundant
회전 방향CW + CCW

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.079 킬로그램
순중량0.036 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5714279947823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm