Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Rotary 위치 센서, DST X520, 60 °

098G1545

null: 9 - 36, 전기적 연결: M12, 전기적 연결 표준: 없음, 회전 방향: CW, 사양 요소: FS060000HA31100 0033AA0

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP 서류 제품 이름GRN
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
각도/채널 1 [°]60 °
사양 요소FS060000HA31100 0033AA0
다음의 기능 포함:
승인CE
액세서리A
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고M12 5-핀 수 오버프린트 커넥터
전기적 연결M12
전기적 연결 크기5 핀
전기적 연결 표준없음
제품 유형DST X520
제품군센서
제품명Rotary 위치 센서
출력신호4 - 20 mA
케이블 길이 [m]10.000 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
회로 타입Single
회전 방향CW

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.05 킬로그램
순중량0.036 킬로그램
Volume1.319 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm