Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Rotary 위치 센서, DST X520, 45 °

098G1515

null: 5, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 표준: 없음, 회전 방향: CW, 사양 요소: FS045000LA11100 0033A

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP 서류 제품 이름GRN
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
각도/채널 1 [°]45 °
사양 요소FS045000LA11100 0033A
다음의 기능 포함:
승인CE
액세서리A
외함 정격 IPIP67
전기적 연결케이블
전기적 연결 표준없음
제품 유형DST X520
제품군센서
제품명Rotary 위치 센서
출력신호Ratio metric
케이블 길이 [m]0.100 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
회로 타입Single
회전 방향CW

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.121 킬로그램
순중량0.041 킬로그램
Volume0.695 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5714279620009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm