Rotary 위치 센서, DST X520, 45 °
098G1505
null: 5, 전기적 연결: AMP SuperSeal, 전기적 연결 표준: 282108-1, 회전 방향: CCW + CW, 사양 요소: AR045045LA14000 0033A00
098G1505
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X520-AR045045LA14000 0033A00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP 서류 제품 이름 | GRN |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| 각도/채널 1 [°] | 45 ° |
| 각도/채널 2 [°] | 45 ° |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 사양 요소 | AR045045LA14000 0033A00 |
| 승인 | CE |
| 액세서리 | A - PKIT384 자력 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기적 연결 | AMP SuperSeal |
| 전기적 연결 크기 | 6 pin |
| 전기적 연결 표준 | 282108-1 |
| 제품 유형 | DST X520 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | Rotary 위치 센서 |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 회로 타입 | Redundant |
| 회전 방향 | CCW + CW |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.078 킬로그램 |
| 순중량 | 0.036 킬로그램 |
| Volume | 0.246 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428680110 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |