Inclination 위치 센서, DST X730, 45 °
098G3509
null: 10 - 36, 전기적 연결: M12 x 1, 축 타입: 듀얼, 사양 요소: MOR045045HC10 L033X00
098G3509
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X730-MOR045045HC10 L033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| SCIP 서류 제품 이름 | GIT |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
| 사양 요소 | MOR045045HC10 L033X00 |
| 승인 | CE |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 액세서리 | NO |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기적 연결 | M12 x 1 |
| 전기적 연결 크기 | 5 핀 |
| 전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
| 제품 유형 | DST X730 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | Inclination 위치 센서 |
| 축 타입 | 듀얼 |
| 출력신호 | CAN-open |
| 측정 범위 1 [°] | 45 ° |
| 측정 범위 2 [°] | 45 ° |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 회로 타입 | Redundant |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.348 킬로그램 |
| 순중량 | 0.26 킬로그램 |
| Volume | 1.008 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162270004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |