Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Inclination 위치 센서, DST X720, 85 °

098G3018

null: 5, 전기적 연결: 케이블, 축 타입: 싱글, 사양 요소: FVR085085LA10 0033X01

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X720-FVR085085LA10 0033X01
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP 서류 제품 이름GIG
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
사양 요소FVR085085LA10 0033X01
승인CE
다음의 기능 포함:
액세서리NO
외함 정격 IPIP67
전기적 연결케이블
전기적 연결 표준없음
제품 유형DST X720
제품군센서
제품명Inclination 위치 센서
축 타입싱글
출력신호Ratio metric
측정 범위 1 [°]85 °
측정 범위 2 [°]85 °
케이블 길이 [m]0.100 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc
회로 타입Redundant

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.421 킬로그램
순중량0.255 킬로그램
Volume3.974 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162431344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm