Danfoss logo
Thermostats, Veria WT45, Sensor type: Room + Floor, 16-product-details

Thermostats, Veria WT45, Sensor type: Room + Floor, 16

189B4071

Temperature - room [°C]: 5 - 35, Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Display type: LED, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP Class20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionVeria Control WT45 White
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistive load max [A]16
Standby power consumption [W] [Max]2.50 W
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
다음의 기능 포함:
값
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분Veria Control WT45 White
너비 [mm]86.00 mm
높이 [mm]86 mm
색깔White
센서 유형Room + Floor
용도Floor heating
제품 유형Veria WT45
제품군Thermostats
표시 유형LED

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량285 그램
순중량150 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.882 리터
EAN/UPC5703466254073