Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0136

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Coverage area [m²]2.50 m²
Deformation strength [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]250 W
Mat length [m]5.00 m
다음의 기능 포함:
값
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourYellow
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]120 N
REACH 후보 목록 물질No
Warranty [Year]12
공급 전압 [V] AC230 V
구분Veria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
두께 [mm]3.50 mm
승인CE
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]120 °C
제품 유형Veria QM 100
제품군Heating Mats

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.66 킬로그램
순중량1.643 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume12.825 리터
EAN/UPC5703466206690