Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000

188X7466

Length [mm]: 6000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH,
ModelS121-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]6000.0 mm
연결DN300
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량49 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량49 킬로그램