Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500

188X7445

Length [mm]: 1500

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S113 IS PN25 DN250,IPE F
ModelS113-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1500.0 mm
연결DN250
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.001 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량0.001 킬로그램