Plate, S7/PL.05 TI TS 1234R/L H.O
185H1064
Connection: DN50, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1064
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S7/PL.05 Ti TS 1234R/L H.O |
| Model | S7/PL.05 TI TS 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 두께 [mm] | 0.5 mm |
| 연결 | DN50 |
| 제품 유형 | Plate |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Spare part |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.27 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 0.27 킬로그램 |