Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234
185H1047
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.4
185H1047
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S4/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S4A 0.5MM TITAN TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 두께 [mm] | 0.4 mm |
| 연결 | DN32 |
| 제품 유형 | Plate |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Spare part |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.15 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 0.15 킬로그램 |