MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000
181H2281
Length [mm]: 2000
181H2281
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | S79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL |
| Model | S79-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 2000.0 mm |
| 연결 | DN150 |
| 제품 유형 | MW Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 26.1 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 26.1 킬로그램 |