Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000

181H1846

Length [mm]: 4000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW
ModelS110-IS25-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]4000.0 mm
연결DN150
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량93 킬로그램
순중량93 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume7.985 입방미터