Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000

181H1795

Length [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS110-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1000.0 mm
연결DN150
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량36.2 킬로그램
순중량36.2 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume2054.439 리터