PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-4000
181H1720
Length [mm]: 4000
181H1720
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 L4000 DP PUR |
| Model | S100-IS10-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 4000.0 mm |
| 연결 | DN200 |
| 제품 유형 | PU Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 41.8 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 41.8 킬로그램 |